Barva |
Blue |
Brand technique |
Reciprocating compressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MT018-5 |
Dolžina embalaže [mm] |
330 mm |
Ekonomizer |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MT |
Faza |
1 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Frekvenca [Hz] |
50 |
Gauge port HP |
None |
Gauge port LP |
Schrader |
Gibna prostornina [cm3] |
30.23 cm³ |
Glass mounting |
navojni |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.3 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] |
2900 rpm |
Hladilna sredstva |
R22 |
Ime izdelka |
Reciprocating compressor MT |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapaciteta kondenzatorja A |
20 µF |
Kapaciteta kondenzatorja B |
100 µF |
Kapaciteta kondenzatorja C |
10 µF |
Koda konfiguracije |
Single |
Količina v pakiranju |
1 |
Krmiljenje kapacitete |
Fixed speed |
Low Side TS Max |
50 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
7.5 L |
LRA |
40 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
10 A |
Model number |
MT18JA5CVE |
Motor protection |
Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] |
15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] |
220-240/1/50 |
Napetost kondenzatorja A [V] |
440 V |
Napetost kondenzatorja B [V] |
330 V |
Napetost kondenzatorja C [V] |
440 V |
Navor GP LP [Nm] |
15 N-m |
Navor napajanja [Nm] |
3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] |
3 N-m |
Navor stekla [Nm] |
50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] |
30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
220 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
198 V |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oil equalization |
3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja |
(shipped with rotolock version only) |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] |
3 kg |
Polnjenje olja [L] |
0.95 L |
Power connections |
Spade |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] |
25 bar |
Premer [mm] |
224 mm |
Razred zaščite IP |
IP55 (with cable gland) |
Referenca za olje |
160P |
Shipped fittings |
Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions |
Installation instructions |
Shipped mounting |
Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil |
Initial oil charge |
Skupina izdelkov |
Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] |
333 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE UKCA |
Suction connection material |
- |
Tehnologija |
Reciprocating |
Teža embalaže [kg] |
24 kg |
Tip |
MT018 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] |
25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] |
25 bar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] |
1.35 |
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] |
3.83 |
Uporaba segmenta |
Refrigeration MT |
Valj |
1 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] |
3/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] |
1/2 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] |
1 in |
Velikost sesalnega priključka [in] |
1 in |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
240 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
264 V |
Višina embalaže [mm] |
385 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] |
68 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] |
263 mm |
Vrsta priključka |
Rotolock |
Širina embalaže [mm] |
295 mm |
Št. dokumenta SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Številka risbe |
8501021e |
Število zagonov na uro [maks.] |
12 |