Reciprocating compressor, NX18TBa
123B3514
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto masa | 17.1 Kg |
Neto masa | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Bruto masa | 17.1 Kg |
Neto masa | 16.8 Kg |
Volume | 16.9 Liter |
EAN | 5702424673079 |
Aplikacije |
HBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Cut in current HST 50Hz [A] | 31.5 A |
Description | NX18TBa |
Discharge connection comments | Rubber plug |
Discharge connection material | Copper |
Ekonomizer | No |
Family | X |
Frekvenca [Hz] | 50 |
Gibna prostornina [cm3] | 18.4 cm³ |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hladilna sredstva | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pogonskega kondenzatorja | 16 µF |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 500 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Rubber plug |
Kot priključka tlačna stran [°] | 0 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 30 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 30 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
LRA HST 50Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Napajanje kompresorja [V] | 220/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 187 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 6.5 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 9.7 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 9.7 mm |
Process connection material | Copper |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 230 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | VDE |
Speed Platform | Fixed-speed |
Start capacitor capacitance | 88-108 µF |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 115 °C |
Suction connection material | Copper |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | NX18 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 2.7 |
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 7.85 |
Uporaba segmenta | Refrigeration MT |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 240 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 255 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 221 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 98 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 103 mm |
Vklopni tok HST [A] | 3150 A |
Vrsta embalaže | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta motorja | CSR |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Aplikacije |
HBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Cut in current HST 50Hz [A] | 31.5 A |
Description | NX18TBa |
Discharge connection comments | Rubber plug |
Discharge connection material | Copper |
Ekonomizer | No |
Family | X |
Frekvenca [Hz] | 50 |
Gibna prostornina [cm3] | 18.4 cm³ |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hladilna sredstva | R290 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapacitivnost pogonskega kondenzatorja | 16 µF |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 500 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Rubber plug |
Kot priključka tlačna stran [°] | 0 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 30 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 30 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
LRA HST 50Hz [A] | 31.5 A |
LRA HST [A] | 3150 A |
MCC | 6.70A |
Model number | NX18TBa |
Napajanje kompresorja [V] | 220/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 187 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 6.5 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 9.7 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 9.7 mm |
Process connection material | Copper |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 230 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje | VDE |
Speed Platform | Fixed-speed |
Start capacitor capacitance | 88-108 µF |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 115 °C |
Suction connection material | Copper |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | NX18 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 2.7 |
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje [Ohm] | 7.85 |
Uporaba segmenta | Refrigeration MT |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 240 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 255 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 221 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 98 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 103 mm |
Vklopni tok HST [A] | 3150 A |
Vrsta embalaže | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Vrsta motorja | CSR |
Št. faz (kompresor) | 1 |