Reciprocating compressor, FR11G
195B0028
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
Bruto masa | 11.298 Kg |
Neto masa | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Bruto masa | 11.298 Kg |
Neto masa | 11.298 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424662646 |
Aplikacije |
HBP LBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | FR11G |
Discharge connection comments | Al-cap |
Discharge connection material | Cu-plated steel |
Dolžina [mm] | 243 mm |
Ekonomizer | No |
Family | FR |
Frekvenca [Hz] | 50 |
Gibna prostornina [cm3] | 11.15 cm³ |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hladilna sredstva | R134a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 450 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Al-cap |
Kot priključka tlačna stran [°] | 25 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 30 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 30 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
LRA HST 60Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Model number | FR11G |
Napajanje kompresorja [V] | 220-240/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 187 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.9 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 6.2 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 8.2 mm |
Process connection material | Cu-plated steel |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prostornina prostega plina [cm3] | 1350 cm³ |
RLA | 2.20 A |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 196 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Speed Platform | Fixed-speed |
Start capacitor capacitance | 80 µF |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 125 °C |
Suction connection material | Cu-plated steel |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | FR11 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 7.1 |
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 11.9 |
Uporaba segmenta |
Refrigeration HT Refrigeration LT Refrigeration MT |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 240 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 255 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 191 mm |
Vklopni tok HST [A] | 10.9 A |
Vklopni tok LST [A] | 15.1 A |
Vrsta motorja |
CSIR RSIR |
Širina [mm] | 156 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |
Aplikacije |
HBP LBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | FR11G |
Discharge connection comments | Al-cap |
Discharge connection material | Cu-plated steel |
Dolžina [mm] | 243 mm |
Ekonomizer | No |
Family | FR |
Frekvenca [Hz] | 50 |
Gibna prostornina [cm3] | 11.15 cm³ |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 3000 rpm |
Hladilna sredstva | R134a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 450 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Al-cap |
Kot priključka tlačna stran [°] | 25 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 30 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 30 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
LRA HST 60Hz [A] | 10.9 A |
LRA HST [A] | 10.9 A |
LRA LST [A] | 10.5 A |
Model number | FR11G |
Napajanje kompresorja [V] | 220-240/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 220 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 220 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 187 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.9 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 6.2 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 8.2 mm |
Process connection material | Cu-plated steel |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prostornina prostega plina [cm3] | 1350 cm³ |
RLA | 2.20 A |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 196 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Speed Platform | Fixed-speed |
Start capacitor capacitance | 80 µF |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 125 °C |
Suction connection material | Cu-plated steel |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | FR11 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 7.1 |
Upor pomožnega navitja (štartno navitje) za enofazne kompresorje alt [Ohm] | 11.9 |
Uporaba segmenta |
Refrigeration HT Refrigeration LT Refrigeration MT |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 240 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 255 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 191 mm |
Vklopni tok HST [A] | 10.9 A |
Vklopni tok LST [A] | 15.1 A |
Vrsta motorja |
CSIR RSIR |
Širina [mm] | 156 mm |
Št. faz (kompresor) | 1 |