Reciprocating compressor, BD35F
195B0722
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Bruto masa | 5.086 Kg |
Neto masa | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Bruto masa | 5.086 Kg |
Neto masa | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Aplikacije |
HBP LBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al-cap |
Discharge connection material | Cu-plated steel |
Dolžina [mm] | 178 mm |
Ekonomizer | No |
Family | BD |
Frekvenca [Hz] | DC-12/24V |
Gibna prostornina [cm3] | 2 cm³ |
Hladilna sredstva | R134a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 150 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Al-cap |
Kot priključka tlačna stran [°] | 21 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 45 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 40 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Model number | BD35F |
Napajanje kompresorja [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Napetost DC [V] [maks.] | 24 V |
Napetost DC [V] [min.] | 12 V |
Nizka vrednost razpona napetosti DC [V] | 10 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.3 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 5 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Process connection material | Cu-plated steel |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Prostornina prostega plina [cm3] | 870 cm³ |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 96 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 125 °C |
Suction connection material | Cu-plated steel |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | BD35 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 2.2 |
Uporaba segmenta |
Refrigeration HT Refrigeration LT Refrigeration MT |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Visoka vrednost razpona napetosti pri DC [V] | 45 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 91 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 38 mm |
Višina procesnega priključka [mm] | 81 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 81 mm |
Vrsta motorja | DC/PM |
Širina [mm] | 100 mm |
Aplikacije |
HBP LBP MBP |
Barva | Črn |
Brand technique | Reciprocating compressor |
Description | BD35F |
Discharge connection comments | Al-cap |
Discharge connection material | Cu-plated steel |
Dolžina [mm] | 178 mm |
Ekonomizer | No |
Family | BD |
Frekvenca [Hz] | DC-12/24V |
Gibna prostornina [cm3] | 2 cm³ |
Hladilna sredstva | R134a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina olja [cm3] | 150 cm³ |
Količina v pakiranju | 1 |
Komentarji o procesnem priključku | Al-cap |
Kot priključka tlačna stran [°] | 21 ° |
Kot procesnega priključka [°] | 45 ° |
Kot sesalnega priključka [°] | 40 ° |
Kratkotrajna temperatura navitja [°C] [maks.] | 135 °C |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Model number | BD35F |
Napajanje kompresorja [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Napetost DC [V] [maks.] | 24 V |
Napetost DC [V] [min.] | 12 V |
Nizka vrednost razpona napetosti DC [V] | 10 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil type | POE |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 0.3 kg |
Premer priključka tlačna stran [mm] | 5 mm |
Premer procesnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Premer sesalnega priključka [mm] | 6.2 mm |
Process connection material | Cu-plated steel |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
Prostornina prostega plina [cm3] | 870 cm³ |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 96 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
Statična temperatura navitja [°C] [maks.] | 125 °C |
Suction connection material | Cu-plated steel |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | BD35 |
Upor glavnega navitja za enofazne kompresorje [Ohm] | 2.2 |
Uporaba segmenta |
Refrigeration HT Refrigeration LT Refrigeration MT |
Vbrizgavanje tekočine | No |
Visoka vrednost razpona napetosti pri DC [V] | 45 V |
Višina od osnovne plošče [mm] | 91 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 38 mm |
Višina procesnega priključka [mm] | 81 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 81 mm |
Vrsta motorja | DC/PM |
Širina [mm] | 100 mm |