Reciprocating compressor, NTZ271A4LR1B
120F0242
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto masa | 67.5 Kg |
Neto masa | 64 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521109 |
Bruto masa | 67.5 Kg |
Neto masa | 64 Kg |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521109 |
Barva | Blue |
Brand technique | Reciprocating compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ271-4B |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 271 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R404A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 96 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 27 A |
Model number | NTZ271A4LR1B |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 3 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] | 30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja | (shipped with rotolock version only) |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.9 L |
Power connections | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 25 bar |
Premer [mm] | 352 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 175PZ |
Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 519 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | NTZ271 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 1.61 Ohm |
Uporaba segmenta | Refrigeration LT |
Valj | 4 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/4 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 125 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 233 mm |
Vrsta priključka | Rotolock |
Št. dokumenta SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Številka risbe | 8504010f |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |
Barva | Blue |
Brand technique | Reciprocating compressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ271-4B |
Ekonomizer | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Faza | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvenca [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | None |
Gauge port LP | Schrader |
Gibna prostornina [cm3] | 271 cm³ |
Glass mounting | navojni |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.2 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] | 2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] | 3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R404A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koda konfiguracije | Single |
Količina v pakiranju | 1 |
Krmiljenje kapacitete | Fixed speed |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 31 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] | 460 V |
LRA | 96 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 27 A |
Model number | NTZ271A4LR1B |
Motor protection | Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] | 15 N-m |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Navor GP LP [Nm] | 15 N-m |
Navor napajanja [Nm] | 3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] | 3 N-m |
Navor stekla [Nm] | 50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] | 30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 340 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 414 V |
Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja | (shipped with rotolock version only) |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] | 10 kg |
Polnjenje olja [L] | 3.9 L |
Power connections | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] | 30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] | 25 bar |
Premer [mm] | 352 mm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Razred zaščite IP | IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje | 175PZ |
Shipped fittings | Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Skupina izdelkov | Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] | 519 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UKCA |
Suction connection material | - |
Tehnologija | Reciprocating |
Tip | NTZ271 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] | 25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] | 25 bar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] | 1.61 Ohm |
Uporaba segmenta | Refrigeration LT |
Valj | 4 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] | 3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] | 1 1/4 in |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] | 460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] | 506 V |
Višina priključka tlačna stran [mm] | 125 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] | 233 mm |
Vrsta priključka | Rotolock |
Št. dokumenta SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Številka risbe | 8504010f |
Število zagonov na uro [maks.] | 12 |