Filter drier, core, DCR 100

023U7563

Product Type: DC, Gasket included: Yes

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.152 Kg
Neto masa 5.152 Kg
Volume 11.408 Liter
EAN 5702428182409

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Deli priloženi 1 x Gasket (023Z2998)
2 x Felt gasket (023U1788)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Gostota filtra [µm] 15 µm
Hladilna sredstva R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Ime programa delov DCR 100
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapaciteta vezanja kisline [g] 20.3 g
Kapaciteta vezanja kisline [oz] 0.716 oz
Koda velikosti jedra 100 cu.in.
Količina v pakiranju 6 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Molecular sieve [%] 80 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Oznaka vrste 100-DC
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 3093
R134a: 2894
R404A: 3015
R407C: 2811
R410A: 2620
R452A: 2990
R507: 3158
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 2781
R134a: 2650
R404A: 2856
R407C: 2591
R410A: 2331
R452A: 2785
R507: 2841
Površina trdnega jedra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Prostornina trdnega jedra [cm3] 1587 cm³
Skupina izdelkov Filter driers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tesnilo priloženo Yes
Tip DC
Znamka ELIMINATOR

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality