Filter drier, core, DCR 100, 100-DM

023U7562

Product Type: DM, Gasket included: Yes

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.348 Kg
Neto masa 1.348 Kg
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Deli priloženi 1 x Gasket (023Z2998)
2 x Felt gasket (023U1788)
Filter application High Moisture Capacity
Hladilna sredstva R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Ime programa delov DCR 100
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapaciteta vezanja kisline [g] 7.99 g
Kapaciteta vezanja kisline [oz] 0.282 oz
Koda velikosti jedra 100 cu.in.
Količina v pakiranju 6 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Molecular sieve [%] 100 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Oznaka vrste 100-DM
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
Površina trdnega jedra [cm2] 1055 cm²
Product Name Description Filter drier, core
Prostornina trdnega jedra [cm3] 1587 cm³
Skupina izdelkov Filter driers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tesnilo priloženo Yes
Tip DM
Znamka ELIMINATOR

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality