Filter drier, core, DCR, 48-DM

023U1393

Product Type: DM, Gasket included: No

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.754 Kg
Neto masa 0.565 Kg
Volume 2.881 Liter
EAN 5702428004824

 

Activated alumina [%] 0 %
Core type Solid core
Deli priloženi 2 x Felt gasket (633L5312)
Filter application High Moisture Capacity
Hladilna sredstva R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Ime programa delov DCR
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapaciteta vezanja kisline [g] 3.56 g
Kapaciteta vezanja kisline [oz] 0.126 oz
Koda velikosti jedra 48 cu.in.
Količina v pakiranju 8 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Molecular sieve [%] 100 %
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Oznaka vrste 48-DM
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Površina trdnega jedra [cm2] 612 cm²
Površina trdnega jedra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Prostornina trdnega jedra [cm3] 727 cm³
Prostornina trdnega jedra [in3] 44 in³
Skupina izdelkov Filter driers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tesnilo priloženo No
Tip DM
Znamka ELIMINATOR

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality