Activated alumina [%] |
0 % |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Core type |
Solid core |
Deli priloženi |
1 x Gasket (023U0743) 2 x Felt gasket (633L5312) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Hladilna sredstva |
R134a R22/R407C R290 R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507A R744 |
Ime programa delov |
DCR |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapaciteta vezanja kisline [g] |
3.56 g |
Kapaciteta vezanja kisline [oz] |
0.126 oz |
Koda velikosti jedra |
48 cu.in. |
Količina v pakiranju |
3 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Oznaka vrste |
48-DM |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Površina trdnega jedra [cm2] |
612 cm² |
Površina trdnega jedra [in2] |
95 in² |
Product Name Description |
Filter drier, core |
Prostornina trdnega jedra [cm3] |
727 cm³ |
Prostornina trdnega jedra [in3] |
44 in³ |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
160 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-40 °F |
Tesnilo priloženo |
Yes |
Tip |
DM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Znamka |
ELIMINATOR |