Filter drier, core, DCR, 48-DA

023U5380

Product Type: DA, Gasket included: Yes

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.826 Kg
Neto masa 0.673 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Deli priloženi 1 x Gasket (023U0743)
2 x Felt gasket (633L5312)
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Hladilna sredstva R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Ime programa delov DCR
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapaciteta vezanja kisline [g] 24.85 g
Kapaciteta vezanja kisline [oz] 0.877 oz
Koda velikosti jedra 48 cu.in.
Količina v pakiranju 3 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Molecular sieve [%] 30 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Oznaka vrste 48-DA
Površina trdnega jedra [cm2] 612 cm²
Površina trdnega jedra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Prostornina trdnega jedra [cm3] 727 cm³
Prostornina trdnega jedra [in3] 44 in³
Skupina izdelkov Filter driers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tesnilo priloženo Yes
Tip DA
UK RoHS compliance Out of scope
Znamka ELIMINATOR

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality