Activated alumina [%] |
0 % |
Core type |
Solid core |
Deli priloženi |
1 x Gasket (023U0743) 2 x Felt gasket (633L5312) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Hladilna sredstva |
R1234yf R290 R32 R444B R447A R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A |
Ime programa delov |
DCRE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapaciteta vezanja kisline [g] |
3.56 g |
Kapaciteta vezanja kisline [oz] |
0.126 oz |
Koda velikosti jedra |
48 cu.in. |
Količina v pakiranju |
3 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Oznaka vrste |
48-DM |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C |
R1234yf: 85.7 R32: 69.5 R444B: 82.2 R452B: 79.6 R454B: 81.8 |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C |
R1234yf: 79.2 R32: 64.0 R444B: 73.5 R452B: 70.9 R454B: 75.7 |
Površina trdnega jedra [cm2] |
612 cm² |
Površina trdnega jedra [in2] |
95 in² |
Product Name Description |
Filter drier, core |
Prostornina trdnega jedra [cm3] |
727 cm³ |
Prostornina trdnega jedra [in3] |
44 in³ |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
70 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
160 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-40 °F |
Tesnilo priloženo |
Yes |
Tip |
DM |
Znamka |
ELIMINATOR |