Activated alumina [%] |
20 % |
Core type |
Solid core |
Deli priloženi |
1 x Gasket (023U0743) 2 x Felt gasket (633L5312) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Hladilna sredstva |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507A |
Ime programa delov |
DCR |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapaciteta vezanja kisline [g] |
9.09 g |
Kapaciteta vezanja kisline [oz] |
0.321 oz |
Koda velikosti jedra |
48 cu.in. |
Količina v pakiranju |
455 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Oznaka vrste |
48-DC |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C |
R1234ze: 1386 R134a: 1296 R404A: 1350 R407C: 1259 R410A: 1174 R452A: 1339 R507: 1414 |
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C |
R1234ze: 1246 R134a: 1187 R404A: 1279 R407C: 1160 R410A: 1044 R452A: 1248 R507: 1272 |
Površina trdnega jedra [cm2] |
612 cm² |
Površina trdnega jedra [in2] |
95 in² |
Product Name Description |
Filter drier, core |
Prostornina trdnega jedra [cm3] |
727 cm³ |
Prostornina trdnega jedra [in3] |
44 in³ |
Skupina izdelkov |
Filter driers |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Tesnilo priloženo |
Yes |
Tip |
DC |
Uporablja se za izdelek |
023U4381 |
Uporablja se za opombe o izdelku |
SinglePack |
Znamka |
ELIMINATOR |