Filter drier, core, DCR

023U4382

Product Type: DC, Gasket included: No

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.776 Kg
Neto masa 0.587 Kg
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Deli priloženi 2 x Felt gasket (633L5312)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Hladilna sredstva R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Ime programa delov DCR
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapaciteta vezanja kisline [g] 9.09 g
Kapaciteta vezanja kisline [oz] 0.321 oz
Koda velikosti jedra 48 cu.in.
Količina v pakiranju 8 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Molecular sieve [%] 80 %
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Oznaka vrste 48-DC
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 24 °C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Pokrovček za sušenje [kapljice vode] 52 °C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Površina trdnega jedra [cm2] 612 cm²
Površina trdnega jedra [in2] 95 in²
Product Name Description Filter drier, core
Prostornina trdnega jedra [cm3] 727 cm³
Prostornina trdnega jedra [in3] 44 in³
Skupina izdelkov Filter driers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tesnilo priloženo No
Tip DC
Znamka ELIMINATOR

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality