Deli priloženi |
Bolts Gaskets Screws Flanges |
Gostota filtra [luknjice] |
100 Mesh |
Gostota filtra [µm] |
150 µm |
Hladilna sredstva |
R22 R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1336mzz(Z) R134a R152a R227ea R23 R236fa R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R413A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R502 R503 R507A R513A R717 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Art. 3, par. 3 |
Količina v pakiranju |
10 kos |
Maks. delovni tlak [bar] |
28 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
406 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
42 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
609 psig |
Material priključkov |
Steel |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka |
Strainer |
Površina filtrirne mrežice [cm2] |
60 cm² |
Površina filtrirne mrežice [in2] |
9.3 in² |
Product Name Description |
Strainer, non welded |
Prostornina filtra [cm3] |
145 cm³ |
Prostornina filtra [in3] |
8.85 in³ |
Skupina izdelkov |
Strainers |
Skupina tekočine |
1 |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard priključka |
EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
140 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
284 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-58 °F |
Tip |
FA 20 |
Uporablja se za opombe o izdelku |
Fitting in pipelines |
Velikost distančne letve |
M12 x 160 |
Velikost priključka [in] |
1 in |
Velikost priključka [mm] |
25 mm |
Vrednost Cv [gal/min] |
8.58 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
7.4 m³/h |
Vrsta priključka |
Butt weld |