Barva |
Reddish brown |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dodatki |
SVL Flexline accessories |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
Ime programa delov |
FIA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Embossed 1-way arrow |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Količina v pakiranju |
1 kos |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
4.2 m³/h |
Maks. delovni tlak [bar] |
52 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
754 psig |
Material priključkov |
Stainless steel |
Možnost servisiranja |
SVL Flexline spare parts |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Opis izdelka |
Filter housing |
Oprema |
Cover |
Product Name Description |
Strainer housing |
Različica ventila |
Standard version |
Skupina izdelkov |
Strainers |
Skupina tekočine |
1 2 |
Smer |
Angleway |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Standard priključka |
EN 10220 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] |
150 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] |
-60 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] |
302 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] |
-76 °F |
Tip |
FIA SS 15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost dovodnega priključka [mm] |
15 mm |
Velikost dovodnega priključka [palcev] |
1/2 in |
Velikost odvodnega priključka [mm] |
15 mm |
Velikost odvodnega priključka [palcev] |
1/2 in |
Vrednost Cv [gal/min] 100 nagubano |
18.49 gal/min |
Vrednost Cv [gal/min] 100 ravno |
14.97 gal/min |
Vrednost Cv [gal/min] 150 ravno |
14.53 gal/min |
Vrednost Cv [gal/min] 38 ravno |
16.29 gal/min |
Vrednost Cv [gal/min] 72 ravno |
15.41 gal/min |
Vrednost Kv [m3/h] µ100 ravno |
3.3 m³/h |
Vrednost Kv [m3/h] µ150 ravno |
3.4 m³/h |
Vrednost Kv [m3/h] µ250 ravno |
3.5 m³/h |
Vrednost Kv [m3/h] µ500 ravno |
3.7 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Butt weld |
Vrsta odvodnega priključka |
Butt weld |
Znamka |
SVL Flexline |