Konfiguracijo dokončate tako, da izberete označene možnosti.

Konfiguriranje izdelka

VACON® 20 Compact AC Drives

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(+BM25) Izdelek Vacon0020
(-R00) Mednarodno
(-2) 208–240 V AC
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Komplet plošče PE
(+Q000) Ni dodatne možnosti
(+F0107) Paket prog. opreme za VACON 20
(+DBNO) Ni zavore
(+GSCB) Kar. škatla kot emb. za prevoz
(+GAUL) Odobritev UL
(+GACE) Odobritev CE
(+GACT) Odobritev C-Tick
(+GAKC) Odobritev KC
(+WT01) 12/18 mesecev
(MI01) MI01
(70-AC1L00022W01A120BM25) 70-AC1L00022W01A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0002-2) VACON0020-1L-0002-2
[]
(+EMC2+QPES+DLSI) +EMC2+QPES+DLSI
[]
[]
[]
(GLBL) Globalno (standardno)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) dokončano