Konfiguracijo dokončate tako, da izberete označene možnosti.

Konfiguriranje izdelka

VACON® 20 Compact AC Drives

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(+BM25) Izdelek Vacon0020
(-R00) Mednarodno
(-4) 380–480 V AC
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Komplet plošče PE
(+Q000) Ni dodatne možnosti
(+F0107) Paket prog. opreme za VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kar. škatla kot emb. za prevoz
(+GAUL) Odobritev UL
(+GACE) Odobritev CE
(+GACT) Odobritev C-Tick
(+GAKC) Odobritev KC
(+WT01) 12/18 mesecev
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A121BM25) 70-AC3L00124W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+EMC2+QPES+DLSI) +EMC2+QPES+DLSI
[]
[]
[]
(GLBL) Globalno (standardno)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) dokončano