Konfiguriranje izdelka

VACON® 20 Compact AC Drives

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Izdelek Vacon0020
(-R00) Mednarodno
(-3L) 3-fazni AC vhod
(2,4 AMP) 2,4 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Ni dodatne možnosti
(+F0107) Paket prog. opreme za VACON 20
(+DBNO) Ni zavore
(+GSCB) Kar. škatla kot emb. za prevoz
(+GAUL) Odobritev UL
(+GACE) Odobritev CE
(+GACT) Odobritev C-Tick
(+GAKC) Odobritev KC
(+WT01) 12/18 mesecev
(MI01) MI01
(70-AC3L00034W01A140BM25) 70-AC3L00034W01A140BM25
[]
(VACON0020-3L-0003-4) VACON0020-3L-0003-4
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) Globalno (standardno)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.75) 0.75
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(25) 25
(B902) (B902) Tovarna Danska
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901