Micro Channel heat exchanger, MCHE D1300-C, Multi pack

021U1302

Rated capacity R410A [kW]: 6.8, Design pressure [MPa]: 4.5, Temperature range [°C]: -40 - 121

产品详情

Gross weight 5.733 Kilogram
Net weight 2.6 Kilogram
Volume 37.107 Liter
EAN 5715162533079

 

Approval file name CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
SA33862
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Body material Aluminium
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow direction Single-flow
Inlet connection type Solder, ODF
Inlet size [in] 3/8 in
Max. Working Pressure [bar] 45 bar
Outlet connection type Solder, ODF
Outlet size [in] 5/16 in
Packing format Multi pack
REACH 候选清单物质 No
Serviceable No
Temperature range [°C] [max] 121 °C
Type designation D1300-C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
产品名称 微通道换热器
产品系列 Heat exchangers
产品配件 编号
内部容量 [cm3] 400 cm³
内部容量 [in3] 24.4 in³
出口尺寸 [毫米] 7.94 mm
制冷剂(s) R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
型号 MCHE D1300-C
安装杆材质
审批 EAC
PED
UL
工作环境温度 [°C] [最大] 72 °C
工作环境温度 [°C] [最小] -40 °C
工作环境温度 [°F] [最大] 162 °F
工作环境温度 [°F] [最小] -40 °F
应用程序领域 空调
制冷
最高工作压力 [psig] 653 psig
每包数量 16 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°F] [最大] 250 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
相似产品 021U1534
管数量 [件] 52
线圈深度 [in] 0.63 in
线圈深度 [mm] 16 mm
线圈长度 [in] 21.65 in
线圈长度 [mm] 552 mm
线圈高度 [in] 20.35 in
线圈高度 [mm] 516.9 mm
设计压力 [MPa] 4.5 MPa
设计压力 [psig] 653 psig
进口尺寸 [毫米] 9.52 mm
连接件材质
部件号 DF0141E
针脚间距 [mm] 1.1 mm
额定容量 R410A [TR] 1.93 TR
额定容量 R410A [千瓦] 6.8 kW
额定容量状况 [IMP] 空气速度=591 ft/min
环境温度=95 °F
温差=21.6 °F
过冷度=9 °F
额定容量状况 [SI] 空气速度=3 m/s
环境温度=35 °C
温差=12 °C
过冷度=5 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality