Solenoid coil, AB230C, DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 230, Multi pack

042N0800

Electrical connection: DIN Spade, Supply voltage [V] AC: 230, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP00

Produktdetails

Bruttogewicht 0.06 Kilogram
Gewicht netto 0.049 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423048823

 

Antriebsgröße 9 mm
Befestigung Spule Fingerschraube
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss Standard EN175301-803
Elektr. Anschlussgröße 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer Anschluss DIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker 3 x Flachstecker
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Farbe Schwarz
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
In scope of WEEE Yes
Leistungsaufnahme 50Hz [VA] 8 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA] 6 VA
Leistungsaufnahme [W] 50Hz 4.5 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz 4.5 W
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetspule
Produktzubehör Magnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP00
SCIP-Dossier Produktname CSV 10-22
Spulenanschluss DIN Steckzungen
Teile Programmname EV210A
EV220A
EV310A
Typ AB230C
Typenbezeichnung AB230C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V] 230 V
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
wartbar Nein

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality