Visar 173 produkt(er)

032U3606

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.550 m³/h, FKM

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmaterial: Eco-mässing, Drift: Direktverkande, Antal vägar: 2/2

060G1704

Trycktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3250-3432-A2GB04-1

060G1800

Trycktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-2636-G1GB04-2

060G1801

Trycktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-3436-G1GB04-2

060G3593

Trycktransmitter, MBS 3050, 0.00 bar - 500.00 bar, 0.00 psi - 7250.00 psi

Elektrisk anslutning: AMP Econoseal, J-serien, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3050-3716-G1GB04-2

Visa: