Anslutningstyp |
Rotolock |
Antal starter per timme [Max] |
12 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Description |
SM185-4 |
Diameter [mm] |
317 mm |
Economiser |
Nej |
Elskåpskapsling, vridmoment [Nm] |
2 N-m |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] |
33 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] |
25 bar |
Family |
SM |
Fas |
3 |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Färg |
Blå |
Förpackning, bredd [mm] |
400 mm |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Förpackningshöjd [mm] |
698 mm |
Förpackningskvantitet |
1 |
Förpackningslängd [mm] |
470 mm |
Förpackningsvikt [Kg] |
106 kg |
Glas, vridmoment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gängad |
Högt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz |
460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
440 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
506 V |
Högtryckssida TS Max |
150 °C |
Högtryckssida TS min |
-35 °C |
Högtryckssida Volym |
2.5 L |
In scope of WEEE |
No |
IP-klassning |
IP54 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] |
2 N-m |
Kapacitetsstyrning |
Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) |
380-400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod |
Enkel |
Kopplingsmanschett |
ODF |
Kopplingsstandard |
Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] |
13.5 kg |
Köldmedium |
R22 |
Levererad montering |
Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja |
Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar |
Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar |
Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] |
0.77 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] |
380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60Hz [V] |
460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50Hz [V] |
342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] |
414 V |
Lågtryckssida TS Max |
63 °C |
Lågtryckssida Volym |
31.2 L |
LågtryckssidaTS Min |
-35 °C |
Låst rotor, A |
175 A |
Matningsanslutningar |
Skruv 4,8 mm |
Max pressure (PS) - high side |
30.2 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25 bar |
Max. utlösningsström |
35 A |
Maximal drivström [MOC] |
35 A |
Model number |
SM185S4RD |
Monteringsanm. |
(levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd |
Intern termostat, ext. överbelastningsskydd krävs |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] |
15 N-m |
Mätuttag för högt tryck |
Inget |
Mätuttag för lågt tryck |
Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning |
1/4'' flare |
Oljeavtappning, vridmoment [Nm] |
35 N-m |
Oljepåfyllning [L] |
6.2 L |
Oljereferens |
160P |
Oljetyp |
Mineral |
Oljeutjämning |
3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] |
48 N-m |
Omloppshastighet vid 50Hz [rpm] |
2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60Hz [rpm] |
3500 varvtal |
Produktgrupp |
Hermetic compressors |
Produktnamn |
Scroll compressor SM |
Ritningsnr |
8551119b |
SCIP ID nr |
58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Segmentanvändning |
Luftkonditionering |
Slagvolym [cm3] |
249.9 cm³ |
Suganslutning, material |
- |
Suganslutning, rörstorlek [in] |
1 3/8 in |
Suganslutning, storlek [in] |
2 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] |
180 mm |
Teknik |
Scroll |
Teknik, varumärke |
Scrollkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] |
32 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] |
25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] |
24 bar |
Total höjd [mm] |
678 mm |
Typ |
SM185 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] |
7/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] |
1 3/4 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] |
643 mm |
Viskositet [cP] |
32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] |
21 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] |
3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |