Anslutningstyp |
Rotolock |
Antal starter per timme [Max] |
12 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
Cylinder |
1 |
Description |
MT022-4 |
Diameter [mm] |
224 mm |
Economiser |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Fabriksinställt högt tryck [bar] |
25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] |
25 bar |
Family |
MT |
Fas |
3 |
Frekvens [Hz] |
50/60 |
Färg |
Blå |
Förpackning, bredd [mm] |
800 mm |
Förpackningsformat |
Industripack |
Förpackningshöjd [mm] |
500 mm |
Förpackningskvantitet |
12 |
Förpackningslängd [mm] |
1150 mm |
Förpackningsvikt [Kg] |
307 kg |
Glas, vridmoment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gängad |
Godkännande |
CCC CE UL UKCA |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] |
400 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz |
460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] |
460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] |
506 V |
Högtryckssida TS Max |
150 °C |
Högtryckssida TS min |
-35 °C |
Högtryckssida Volym |
0.3 L |
IP-klassning |
IP55 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] |
3 N-m |
Kapacitetsstyrning |
Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod |
Enkel |
Kopplingsmanschett |
ODF |
Kopplingsstandard |
Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] |
2.5 kg |
Köldmedium |
R22 |
Levererad montering |
Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja |
Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar |
Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar |
Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lindningsmotstånd för trefaskompressorer med identiska lindningar [Ohm] |
11.84 Ohm |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] |
380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] |
460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] |
340 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] |
414 V |
Lågtryckssida TS Max |
50 °C |
Lågtryckssida Volym |
7.5 L |
LågtryckssidaTS Min |
-35 °C |
Låst rotor, A |
20 A |
Matningsanslutningar |
Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
Max. likström |
6 A |
Model number |
MT22JC4BVE |
Monteringsanm. |
(levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd |
Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] |
15 N-m |
Mätuttag för högt tryck |
Inget |
Mätuttag för lågt tryck |
Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oljepåfyllning [L] |
0.95 L |
Oljereferens |
160P |
Oljeutjämning |
3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] |
30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] |
2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] |
3500 varvtal |
Produktgrupp |
Hermetic compressors |
Produktnamn |
Reciprocating compressor MT |
Ritningsnr |
8501024e |
SCIP ID nr |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvändning |
Kylning LT |
Slagvolym [cm3] |
38.12 cm³ |
Suganslutning, material |
- |
Suganslutning, rörstorlek [in] |
1/2 in |
Suganslutning, storlek [in] |
1 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] |
263 mm |
Teknik |
Kolv |
Teknik, varumärke |
Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] |
30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] |
25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] |
30 bar |
Total höjd [mm] |
333 mm |
Typ |
MT022 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
UL evaluated |
Yes |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] |
3/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] |
1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] |
68 mm |
Viskositet [cP] |
32 mPas |
Vridmoment vid montering [Nm] |
15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] |
3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |