Övervakningsenhet, PR-SC4 Modbus

300B4327

Tillämpningsområde: Övervakning, larm, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.791 Kilogram
Nettovikt 0.69 Kilogram
Volym 5.68 Liter
EAN 5715162507940

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Effektförbrukning [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temperatur
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UA
cURus erkänt
Identisk produkt 300B4326
Kommunikat. Modbus RS485 RTU
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Larmhantering
Produktgrupp Telemetry device
Produktnamn Övervakningsenhet
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Övervakning, larm
Typ PR-SC4 Modbus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality