Övervakningsenhet, PR-SC4 Direct

300B4325

Tillämpningsområde: Övervakning, larm, Matningsspänning [V] AC: 100 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.942 Kilogram
Nettovikt 0.685 Kilogram
Volym 6.248 Liter
EAN 5715162507933

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 4 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitala ingångar (DI) [pc] 6 antal
Effektförbrukning [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Temperatur
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UL-erkända
Identisk produkt 300B4324
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktegenskaper Larmhantering
Produktgrupp Telemetry device
Produktnamn Övervakningsenhet
Strömförsörjning [V] AC [Max] 240 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 100 V
Tillämpningsområde Övervakning, larm
Typ PR-SC4 Direct
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality