Synglas, LLG 185 S

2512+056

Typ: LLG 185 S

Produktinformation

Bruttovikt 8.34 Kilogram
Nettovikt 7.66 Kilogram
Volym 17.186 Liter
EAN 5702428200257

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Kategori Art. 3, par. 3
Köldmedium R717
Max. Arbetstryck [bar] 25 bar
Max. Arbetstryck [psig] 363 psig
Produktbeskrivning Vätskenivåglas
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglas
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 185 S
Utrustning SNV-ST