Synglas, LLG 590

2512+051

Typ: LLG 590

Produktinformation

Bruttovikt 18.921 Kilogram
Nettovikt 16.91 Kilogram
Volym 36.378 Liter
EAN 5702428200301

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
Kategori Art. 3, par. 3
Kombination LLG 185 + LLG 335
Köldmedium R717
Max. Arbetstryck [bar] 25 bar
Max. Arbetstryck [psig] 363 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivning Vätskenivåglas
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglas
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -10 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 14 °F
Typ LLG 590
UK RoHS compliance Out of scope
Utrustning Svetsnipplar
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality