Säkerhetsventil, BSV 8, G, 12 bar

2416+310

Inlopp anslutningstyp: G, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 3/4, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1

Produktinformation

Bruttovikt 1.624 Kilogram
Nettovikt 1.563 Kilogram
Volym 1.306 Liter
EAN 5702428192019

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsstorlek [in] 5/16 in
Anslutningsstorlek [mm] 8 mm
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
Certifierad koeff. för skiva 0.43 kg
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesdiameter [mm] 8 mm
Flödesdiameter [tum] 0.315 in
Flödesgrupp 1
Flödesområde [mm2] 50 mm²
Flödesområde [tum2] 0.078 in²
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
TS
UKCA
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4
Inlopp anslutningstyp G
Kategori IV
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Lyft [mm] 1.45 mm
Nominell diameter DN < 15
Produktbeskrivning Säkerhetsventil
Produktgrupp Safety relief valves
Produktnamn Säkerhetsventil
Riktning Vinklad
Temp. område med POV [°C] [Max] 100 °C
Temp. område med POV [°C] [Min] -50 °C
Temp. område med POV [°F] [Max] 212 °F
Temp. område med POV [°F] [Min] -58 °F
Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Max] 100 °C
Temp.område m. säkerhetsventil [°C] [Min] -30 °C
Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Max] 212 °F
Temp.område m. säkerhetsventil [°F] [Min] -22 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Tryckcertifikat Danfoss-certifikat medföljer
Tryckinställning [bar] 12 bar
Tryckinställning [psig] 174 psig
Typ BSV 8
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1