Radiatorkoppel, Sverige, M68 RA 2100 M22, Vägganslutning, 2-rörsystem

192N3315

RSK: 4817782

M68 RA 2100 M22; ventilen har termostaten till höger

Produktinformation

Bruttovikt 0.384 Kilogram
Nettovikt 0.384 Kilogram

 

Anslutning till system M22 x 1,5
Anslutningsstorlek in G 3/8
Anslutningsstorlek ut G 3/4 A
Applikation 2-rörsystem
Arbetstryck [bar] [Max] 10 bar
Contain batteries No
Description M68 RA 2100 M22; ventilen har termostaten till höger
Differenstrycksområde [bar] [Max] 0.6 bar
Flödestemperatur [°C] [Max] 90 °C
Konstruktion Vägganslutning
Kv-mätområde 0.05 - 0.60
Kvs-värden [m³/h] 0.6 m³/h
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiator height [mm] [max] 900 mm
Radiator height [mm] [min] 300 mm
Radiatortyp Konventionell radiator
Testtryck [bar] 16 bar
Typ M68-RA
Ventiltyp M68 RA 2100 M22

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality