Radiatorkoppel tillbehör, Knäkoppling, För ventiler: RA-K-VB; RA-K-VB-N
192N3301
RSK: 4817780
Vinkelkoppling för radiatoranslutning
Vinkelkoppling för radiatoranslutning
Bruttovikt | 0.035 Kg |
Nettovikt | 0.035 Kg |
Bruttovikt | 0.035 Kg |
Nettovikt | 0.035 Kg |
Description | Vinkelkoppling för radiatoranslutning |
För ventiler |
RA-K-VB RA-K-VB-N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2 - M22 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Knäkoppling |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | Vinkelkoppling för radiatoranslutning |
För ventiler |
RA-K-VB RA-K-VB-N |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2 - M22 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Knäkoppling |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |