Radiatorkoppel tillbehör, Anslutningsnippel, För ventiler: AB-QM
192N3203
Övergångsnippel för AB-QM; M21 x Rp 1/2" med plan packning
Övergångsnippel för AB-QM; M21 x Rp 1/2" med plan packning
Bruttovikt | 0.045 Kg |
Nettovikt | 0.045 Kg |
EAN | 7332751001382 |
Bruttovikt | 0.045 Kg |
Nettovikt | 0.045 Kg |
EAN | 7332751001382 |
Description | Övergångsnippel för AB-QM; M21 x Rp 1/2" med plan packning |
För ventiler | AB-QM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2 - M21 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Anslutningsnippel |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | Övergångsnippel för AB-QM; M21 x Rp 1/2" med plan packning |
För ventiler | AB-QM |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2 - M21 |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Anslutningsnippel |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |