Radiatorkoppel tillbehör, Reduktionsnippel, För ventiler: M68
192N3118
RSK: 4817798
Reduceringsnippel med O-ring, G1/2" – Rp 3/8"; för M68-ventiler
Reduceringsnippel med O-ring, G1/2" – Rp 3/8"; för M68-ventiler
Bruttovikt | 0.052 Kg |
Nettovikt | 0.05 Kg |
Bruttovikt | 0.052 Kg |
Nettovikt | 0.05 Kg |
Description | Reduceringsnippel med O-ring, G1/2" – Rp 3/8"; för M68-ventiler |
För ventiler | M68 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2" - Rp 3/8" |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Reduktionsnippel |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | Reduceringsnippel med O-ring, G1/2" – Rp 3/8"; för M68-ventiler |
För ventiler | M68 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiator height [mm] [max] | 900 mm |
Radiator height [mm] [min] | 300 mm |
Storlek | G 1/2" - Rp 3/8" |
Typ | Manifold accessories |
Typ av tillbehör | Reduktionsnippel |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |