Mellanrör, radiatorkoppel, För ventiler: RA-K-VB, 600 mm, Epecon
192N0499
RSK: 4814891
RA-K-VB mellanrör för Epecon
RA-K-VB mellanrör för Epecon
Bruttovikt | 0.058 Kg |
Nettovikt | 0.058 Kg |
Bruttovikt | 0.058 Kg |
Nettovikt | 0.058 Kg |
Description | RA-K-VB mellanrör för Epecon |
För radiatortillverkare | Epecon |
För ventiler | RA-K-VB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Längd på anslutningsrör [mm] | 499 mm |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiatorns höjd [mm] | 600 mm |
Storlek | 499 mm |
Typ | Manifold connection pipes |
Typ av tillbehör | Mellanrör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | RA-K-VB mellanrör för Epecon |
För radiatortillverkare | Epecon |
För ventiler | RA-K-VB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Längd på anslutningsrör [mm] | 499 mm |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiatorns höjd [mm] | 600 mm |
Storlek | 499 mm |
Typ | Manifold connection pipes |
Typ av tillbehör | Mellanrör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |