Mellanrör, radiatorkoppel, För ventiler: RA-K-VB, 500 mm, Watt; Nordic; Korado
192N0405
RSK: 4814786
RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic
RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic
Bruttovikt | 0.058 Kg |
Nettovikt | 0.058 Kg |
Bruttovikt | 0.058 Kg |
Nettovikt | 0.058 Kg |
Description | RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic |
För radiatortillverkare |
Korado Nordic Watt |
För ventiler | RA-K-VB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Längd på anslutningsrör [mm] | 405 mm |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiatorns höjd [mm] | 500 mm |
Storlek | 405 mm |
Typ | Manifold connection pipes |
Typ av tillbehör | Mellanrör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic |
För radiatortillverkare |
Korado Nordic Watt |
För ventiler | RA-K-VB |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Längd på anslutningsrör [mm] | 405 mm |
Produktetikett | Yes |
Produktgrupp | Swedish manifold assemblies |
Radiatorns höjd [mm] | 500 mm |
Storlek | 405 mm |
Typ | Manifold connection pipes |
Typ av tillbehör | Mellanrör |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |