Mellanrör, radiatorkoppel, För ventiler: RA-K-VB, 45 mm, Purmo; Epecon; Halrad; Altech; Curant; Brugman

192N0359

RSK: 4814740

RA-K-VB mellanrör för Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman

Produktinformation

Bruttovikt 0.058 Kilogram
Nettovikt 0.058 Kilogram
EAN 5715162931318

 

Contain batteries No
Description RA-K-VB mellanrör för Purmo/Curant/Altech/Halrad/Epecon/Brugman
För radiatortillverkare Altech
Brugman
Curant
Epecon
Halrad
Purmo
För ventiler RA-K-VB
Längd på anslutningsrör [mm] 359 mm
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 450 mm
Storlek 359 mm
Typ Manifold connection pipes
Typ av tillbehör Mellanrör
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality