Mellanrör, radiatorkoppel, För ventiler: RA-K-VB, 40 mm, Watt; Nordic; Korado

192N0305

RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic

Produktinformation

Bruttovikt 82 Gram
Nettovikt 82 Gram

 

Contain batteries No
Description RA-K-VB mellanrör för Korado/Watt/Nordic
För radiatortillverkare Korado
Nordic
Watt
För ventiler RA-K-VB
Längd på anslutningsrör [mm] 305 mm
Produktetikett Yes
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 400 mm
Storlek 305 mm
Typ Manifold connection pipes
Typ av tillbehör Mellanrör
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality