Mellanrör, radiatorkoppel, För ventiler: RA-K-VB, 40 mm, Epecon

192N0299

RSK: 4814893

RA-K-VB mellanrör för Epecon

Produktinformation

Bruttovikt 0.058 Kilogram
Nettovikt 0.058 Kilogram

 

Contain batteries No
Description RA-K-VB mellanrör för Epecon
För radiatortillverkare Epecon
För ventiler RA-K-VB
Längd på anslutningsrör [mm] 299 mm
Produktgrupp Swedish manifold assemblies
Radiatorns höjd [mm] 400 mm
Storlek 299 mm
Typ Manifold connection pipes
Typ av tillbehör Mellanrör
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality