Energimätare, SonoMeter 40, 25 mm, null: 6.0, Värme och kyla, nätanslutning, RS485 ModBus
187F2684
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruttovikt | 3.595 Kg |
Nettovikt | 3.295 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424607760 |
Bruttovikt | 3.595 Kg |
Nettovikt | 3.295 Kg |
Volume | 7.933 Liter |
EAN | 5702424607760 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Anslutningsstorlek | G 1 1/4 |
Anslutningstyper | Gänga |
Antal batterier | 1 |
Applikation | Värme och kyla |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Batteriets livslängd [år] | 15 år |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 25 mm |
Displaytyp | LCD |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energienhet | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
Gränssnittsmodul, kortplats 1 | RS485 ModBus |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Inbyggd kommunikation | No integrated communication |
Installation | Return |
IP-klassning | IP65 |
Kabelisoleringsmaterial | Halogenfri |
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 1.2 m |
Kvs-värden [m³/h] | 18.97 m³/h |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 35 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
Log storage duration [Month] | 36 mån |
Längd [mm] | 260 mm |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Matningsspänningstyp | nätanslutning |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % |
Omgivningsklass | E2/M1 |
Produktgrupp | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
SCIP ID nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sono40 |
Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
Temperaturgivare, kabellängd [m] | 1.5 m |
Temperaturgivartyp | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ av godkännande | Type approved and 1st time verified |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Anslutningsstorlek | G 1 1/4 |
Anslutningstyper | Gänga |
Antal batterier | 1 |
Applikation | Värme och kyla |
Approval authority | MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] | 180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] | 0 °C |
Batteriets livslängd [år] | 15 år |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] | 25 mm |
Displaytyp | LCD |
Dynamic range | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energienhet | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flödesmätningsprincip | Ultraljud |
Gränssnittsmodul, kortplats 1 | RS485 ModBus |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Inbyggd kommunikation | No integrated communication |
Installation | Return |
IP-klassning | IP65 |
Kabelisoleringsmaterial | Halogenfri |
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] | 1.2 m |
Kvs-värden [m³/h] | 18.97 m³/h |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 35 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -25 °C |
Log storage duration [Month] | 36 mån |
Längd [mm] | 260 mm |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Matningsspänningstyp | nätanslutning |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Medium | Water quality with pH 7 to 9.5 |
Noggrannhetsstandard | Class 2 to EN1434 |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 5 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] | 93 % |
Omgivningsklass | E2/M1 |
Produktgrupp | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.012 m³/h |
qi [m³/h] | 0.06 m³/h |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
qs [m³/h] | 12 m³/h |
SCIP ID nr | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sono40 |
Temperaturgivare, diameter [mm] | 5.2 mm |
Temperaturgivare, kabellängd [m] | 1.5 m |
Temperaturgivartyp | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 40 |
Typ av godkännande | Type approved and 1st time verified |
UK RoHS compliance | Yes |
Weight per battery | 19 g |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |