1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Anslutningsstorlek |
G 1 |
Anslutningstyper |
Gänga |
Antal batterier |
1 |
Applikation |
Värme |
Approval authority |
MID |
Approved meteorological range [°C] [Max] |
180 °C |
Approved meteorological range [°C] [Min] |
0 °C |
Batteriets livslängd [år] |
15 år |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Energy meter for commercial applications |
Diameter [mm] |
20 mm |
Displaytyp |
LCD |
Dynamic range |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energienhet |
kWh |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Flödesmätningsprincip |
Ultraljud |
Gränssnittsmodul, kortplats 1 |
No interface module |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Inbyggd kommunikation |
M-Bus |
Installation |
Return |
IP-klassning |
IP65 |
Kabelisoleringsmaterial |
Halogenfri |
Kabellängd mellan kalkylator och flödesgivare [m] |
1.2 m |
Kvs-värden [m³/h] |
8.15 m³/h |
Lagringstemperatur [°C] [Max] |
35 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] |
-25 °C |
Log storage duration [Month] |
36 mån |
Längd [mm] |
190 mm |
Matningsspänning [V] AC |
230 V |
Matningsspänningstyp |
nätanslutning |
Medietemperatur [°C] [Max] |
130 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Medium |
Water quality with pH 7 to 9.5 |
Noggrannhetsstandard |
Class 2 to EN1434 |
Nominellt tryck [bar] |
25 bar |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
5 °C |
Omgivningsfuktighet [% RH] [Max] |
93 % |
Omgivningsklass |
E2/M1 |
Produktgrupp |
Energy meters |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
SCIP ID nr |
0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-dokumentproduktnamn |
Sono40 |
Temperaturgivare, diameter [mm] |
5.2 mm |
Temperaturgivare, kabellängd [m] |
1.5 m |
Temperaturgivartyp |
Pt 500 |
Typ |
SonoMeter 40 |
Typ av godkännande |
Type approved and 1st time verified |
UK RoHS compliance |
Yes |
Weight per battery |
19 g |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |