Solenoid operated valves, VDHT ED 1 NO, Industrial

180L1014

Flöde [gpm] [Max]: 40.000, Flöde [l/min] [Max]: 150.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1 in

Produktinformation

Bruttovikt 2.364 Kilogram
Nettovikt 2 Kilogram
Volume 3.374 Liter
EAN 5715162674246

 

Anslutning, standard BSP
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 2/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 140 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 4 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2030 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 1 ED NO BSP N
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 40 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 150 l/min
Flöde [l/min] [Min] 0 l/min
Funktion NO
Husmaterial AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 in
Kolvdiameter Ø [mm] 35 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 194 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 2000 ms
Stängningstid [ms] [Min] 1200 ms
Typ VDHT 2/2
Typbeteckning VDHT ED 1 NO
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 in
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 900 ms
Öppningstid [ms] [Min] 500 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality