Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

RSK: 4894242

Flöde [gpm] [Max]: 0.500, Flöde [l/min] [Max]: 2.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 80, Arbetstryck [psig] [Max]: 1150, Anslutning, standard: BSP, Ingång, anslutningsstorlek [tum]: 1/4 in, Utgångsanslutning, storlek [tum]: 1/4 in

Produktinformation

Bruttovikt 1.392 Kilogram
Nettovikt 1.25 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN 5715162673805

 

Anslutning, standard BSP
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 3/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 80 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 1 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 1150 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 15 psig
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Drift DIREKT
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Flöde [gpm] [Max] 0.5 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 2 l/min
Flöde [l/min] [Min] 0 l/min
Funktion NO
NC
Husmaterial AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/4 in
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 37 °C
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Rak
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 250 ms
Stängningstid [ms] [Min] 250 ms
Typ VDHT 3/2
Typbeteckning VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 250 ms
Öppningstid [ms] [Min] 250 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality