Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Flöde [gpm] [Max]: 8.000, Flöde [l/min] [Max]: 30.00, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2400, Anslutning, standard: Cetop 3

Produktinformation

Bruttovikt 1.004 Kilogram
Nettovikt 0.94 Kilogram
Volym 1.651 Liter
EAN 5715162675229

 

Anslutning, standard Cetop 3
Antal vägar 2/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 160 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 4 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2400 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 30 EC3 NO BSP
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 8 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 30 l/min
Flöde [l/min] [Min] 0 l/min
Funktion NO
Husmaterial AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Parallellmontage
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 300 ms
Stängningstid [ms] [Min] 200 ms
Typ VDHT 2/2
Typbeteckning VDHT 30 EC NO
Tätn. mat. FKM
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 125 ms
Öppningstid [ms] [Min] 100 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality