Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flöde [gpm] [Max]: 8, Flöde [l/min] [Max]: 30, Arbetstryck [barg] [Max]: 160, Arbetstryck [psig] [Max]: 2400, Anslutning, standard: BSP

Produktinformation

Bruttovikt 1.15 Kilogram
Nettovikt 1.135 Kilogram
Volym 1.634 Liter
EAN 5715162674000

 

Anslutning, standard BSP
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 2/2
Applikation Industrial
Arbetstryck [barg] [Max] 160 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 4 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2400 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 51 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn VDHT
Description VDHT 3/8 E NO BSP
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 8 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 30 l/min
Flöde [l/min] [Min] 0 l/min
Funktion NO
Godkännande UL
Husmaterial AISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/8 in
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 194 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Rak
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Typ VDHT 2/2
Typbeteckning VDHT 3/8 E NO
Tätn. mat. FKM
UL evaluated Yes
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality