Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Flöde [gpm] [Max]: 8, Flöde [l/min] [Max]: 30, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: Cetop 3

Produktinformation

Bruttovikt 0.909 Kilogram
Nettovikt 0.8 Kilogram
Volym 0.854 Liter
EAN 5715162674413

 

Anslutning, standard Cetop 3
Antal vägar 2/2
Applikation Hydraulic
Arbetstryck [barg] [Max] 140 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 4 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2030 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 50 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn VDH
Description VDH30EC 2/2 NC VALVE
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 8 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0.3 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 30 l/min
Flöde [l/min] [Min] 1 l/min
Funktion NC
Husmaterial AISI 304
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 37 °F
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Parallellmontage
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 350 ms
Typ VDH 2/2
Typbeteckning VDH 30 EC NC
Tätn. mat. FKM
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 150 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality