VDH 30 EC

180L0047

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

유량 [gpm] [최대]: 7.9, 유량 [l/min] [최대]: 30, 작동 압력 [barg] [최대]: 140, 작동 압력 [psig] [최대]: 2030, 연결표준: Cetop 3

제품 세부정보

총 중량 4.124 Kilogram
순중량 3.8 Kilogram
Volume 3.416 Liter
EAN 5715162676899

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDH30 EC 4/3 CETOP 3 AISI 316 STAINLESS
REACH 후보 목록 물질 No
가짓수 4/3
개방 시간 [ms] [최대] 110 ms
기능 NC
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 3 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 37 °F
본체재료 AISI 316
연결표준 Cetop 3
용도 Hydraulic
유량 [gpm] [최대] 7.9 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0.2 gal/min
유량 [l/min] [최대] 30 l/min
유량 [l/min] [최소] 1 l/min
유형 명칭 VDH 30 EC
작동 압력 [barg] [최대] 140 barg
작동 압력 [psig] [최대] 2030 psig
제품군 Valve
제품의 설명 Solenoid operated valves
폐쇄 시간 [ms] [최대] 130 ms
형식 VDH 3/2, 4/3

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality