VDH 30 EC

180L0046

Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 30, Betriebsüberdruck [barg] [max.]: 140, Betriebsüberdruck [psig] [max.]: 2030, Standardmäßiger Anschluss: Cetop 3

Produktdetails

Bruttogewicht 4.05 Kilogram
Gewicht netto 3 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162674321

 

Anwendung Hydraulic
Anzahl Wege 4/3
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 140 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 2030 psig
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDH30EC 4/3 CETOP 3 NC AISI 316
Durchfluss [gpm] [max.] 7.9 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 0.2 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 30 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 1 l/min
Funktion NC
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 3 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 37 °F
Produktbeschreibung Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer [ms] [max.] 130 ms
Standardmäßiger Anschluss Cetop 3
Typ VDH 3/2, 4/3
Typenbezeichnung VDH 30 EC
Werkstoff Gehäuse AISI 304
Öffnungsdauer [ms] [max.] 110 ms

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality