Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic

180L0001

Flöde [gpm] [Max]: 32, Flöde [l/min] [Max]: 120, Arbetstryck [barg] [Max]: 140, Arbetstryck [psig] [Max]: 2030, Anslutning, standard: Cetop 3

Produktinformation

Bruttovikt 1.554 Kilogram
Nettovikt 1.5 Kilogram
Volym 0.961 Liter
EAN 5715162671955

 

Anslutning, standard Cetop 3
Anslutningstyp Gänga
Antal vägar 2/2
Applikation Hydraulic
Arbetstryck [barg] [Max] 140 barg
Arbetstryck [barg] [Min] 1 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 2030 psig
Arbetstryck [psig] [Min] 15 psig
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn VDH
Description VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL
Drift Pilotstyrd
Flöde [gpm] [Max] 32 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 1.3 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 120 l/min
Flöde [l/min] [Min] 5 l/min
Funktion NC
Husmaterial AISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Kolvdiameter Ø [mm] 18 mm
Materialtyp Neutralt medium
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 3 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 37 °F
Produktbeskrivning Solenoid operated valves
Produktgrupp Valve
Riktning Rak
Servicerbar Ja
Ställdonsstorlek [mm] 13.5 mm
Stängningstid [ms] [Max] 400 ms
Typ VDH 2/2
Typbeteckning VDH 120 E NC
Tätn. mat. FKM
UL evaluated Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/2 in
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppningstid [ms] [Max] 150 ms

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality