Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, Anslutning in: M60 x 1.5, Beräknat flöde [gpm]: 132.0, Beräknat flöde [m³/h]: 30.0

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 2.9 Kilogram
Nettovikt 2.7 Kilogram
Volym 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

Anslutning in M60 x 1.5
Arbetstryck [barg] [Max] 80 barg
Arbetstryck [psig] [Max] 1160 psig
Beräknat flöde [gpm] 132 gal/min
Beräknat flöde [m³/h] 30 m³/h
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM30
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktbeskrivning Check valves
Produktgrupp Valve
Typ VCM 30
Typbeteckning VCM 30 M60 to 2.5 VIC
UL evaluated Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality