ISAVE 70

180F7025

Monteringsriktning: Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 70, HP-utflöde [gpm] [Max]: 308, Beräknad effekt [HP]: 30, Beräknad effekt [kW]: 18.5

Produktinformation

Bruttovikt 512 Kilogram
Nettovikt 445.36 Kilogram
Volym 1019.904 Liter
EAN 5715162673140

 

Basram Rostfritt
Beräknad effekt [HP] 30
Beräknad effekt [kW] 18.5 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave70 Horizontal IEC200L 18.5 kW 50Hz
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max] 5 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max] 72 psig
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ BSPP
Flöde [gpm] [Min] 220 gal/min
Flöde [m³/h] [Min] 50 m³/h
Godkännande CE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] 140 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] 190 N-m
HP-ingång, anslutning standard Victaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min] 29 psig
HP-ingång, tryck [barg] [Min] 40 barg
HP-ingång, tryck [psig] [Min] 580 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min] 2 barg
HP-utflöde [gpm] [Max] 308 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max] 70 m³/h
HP-utgång, anslutning standard Victaulic
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max] 83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max] 1200 psig
IP-klassning IP55
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 86 dBA
LP in ut max. statiskt testtryck [barg] 13 barg
LP in ut max. statiskt testtryck [psig] 189 psig
LP in ut vid maxflöde [barg] 1 barg
LP in ut vid maxflöde [psig] 11 psig
LP-ingång, anslutning standard Victaulic
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [barg] [Min] 2 barg
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max] 308 gal/min
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max] 70 m³/h
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [psig] [Min] 29 psig
LP-ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max] 72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg] 10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig] 145 psig
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 3 in
Materialtyp Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Max] 35 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 95 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Monteringsriktning Horisontell
Motorisoleringsklass B
Motormoment vid nom. hastighet [Nm] 177 N-m
Motormoment vid nom. hastighet [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max] 40 °C
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max] 104 °F
Motorpoler 6
Motorram, storlek 200L
Motorspänning 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstandard IEC
Motorström [A] 37 A
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1907x622x819
Produktbeskrivning iSave
Produktgrupp Energy Recovery Device
Servicerbar Ja
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max] 6.6 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max] 1.5 m³/h
Startmoment [Nm] [Max] 180 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max] 132 lbf∙ft
Statiskt testtryck HP in ut [barg] [Max] 108 barg
Statiskt testtryck HP in ut [psig] [Max] 1566 psig
Typ iSave 50-70
Typbeteckning ISAVE 70
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Varvtal [rpm] [Max] 875 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 650 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality