Basram |
Rostfritt |
Beräknad effekt [HP] |
30 |
Beräknad effekt [kW] |
18.5 kW |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Description |
iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW |
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max] |
5 barg |
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max] |
72 psig |
Dräneringsanslutning, standard |
BSPP |
Dräneringsanslutning, storlek [tum] |
1/4 in |
Dräneringsanslutning, typ |
BSPP |
Flöde [gpm] [Min] |
184 gal/min |
Flöde [m³/h] [Min] |
42 m³/h |
Godkännande |
CE |
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] |
125 lbf∙ft |
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] |
170 N-m |
HP-ingång, anslutning standard |
Victaulic |
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum] |
3 in |
HP-ingång, intermittent [psig] [Min] |
29 psig |
HP-ingång, tryck [barg] [Min] |
40 barg |
HP-ingång, tryck [psig] [Min] |
580 psig |
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min] |
2 barg |
HP-utflöde [gpm] [Max] |
228 gal/min |
HP-utflöde [m³/h] [Max] |
52 m³/h |
HP-utgång, anslutning standard |
Victaulic |
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum] |
3 in |
HP-utgång, tryck [barg] [Max] |
83 barg |
HP-utgång, tryck [psig] [Max] |
1200 psig |
IP-klassning |
IP55 |
Ljudtrycksnivå [dB(A)] |
83 dBA |
LP in ut max. statiskt testtryck [barg] |
13 barg |
LP in ut max. statiskt testtryck [psig] |
189 psig |
LP in ut vid maxflöde [barg] |
1 barg |
LP in ut vid maxflöde [psig] |
8 psig |
LP-ingång, anslutning standard |
Victaulic |
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum] |
3 in |
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [barg] [Min] |
2 barg |
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max] |
252 gal/min |
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max] |
57 m³/h |
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [psig] [Min] |
29 psig |
LP-ingång, tryck [barg] [Max] |
5 barg |
LP-ingång, tryck [psig] [Max] |
72 psig |
LP-ingång, tryck, högsta [barg] |
10 barg |
LP-ingång, tryck, högsta [psig] |
145 psig |
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum] |
3 in |
Materialtyp |
Duplex Super Duplex |
Medietemperatur [°C] [Max] |
35 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] |
95 °F |
Medietemperatur [°F] [Min] |
36 °F |
Monteringsriktning |
Horisontell |
Motorisoleringsklass |
B |
Motormoment vid nom. hastighet [Nm] |
177 N-m |
Motormoment vid nom. hastighet [Nmlbf*fl] |
130.5 lbf∙ft |
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max] |
40 °C |
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max] |
104 °F |
Motorpoler |
6 |
Motorram, storlek |
200L |
Motorspänning |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Motorstandard |
IEC |
Motorström [A] |
37 A |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgivande temperatur [°F] [max] |
122 °F |
Omgivande temperatur [°F] [min] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1907x622x819 |
Produktbeskrivning |
iSave |
Produktgrupp |
Energy Recovery Device |
Servicerbar |
Ja |
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max] |
6.6 gal/min |
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max] |
1.5 m³/h |
Startmoment [Nm] [Max] |
180 N-m |
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max] |
132 lbf∙ft |
Statiskt testtryck HP in ut [barg] [Max] |
108 barg |
Statiskt testtryck HP in ut [psig] [Max] |
1566 psig |
Typ |
iSave 50-70 |
Typbeteckning |
iSave 50 |
Tätn. mat. |
NBR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Out of scope |
Ursprungsland |
Danmark |
Varvtal [rpm] [Max] |
625 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] |
525 varvtal |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |